Détection de position au niveau de la fausse barre

Détection de position au niveau de la fausse barre

Détection de position au niveau de la fausse barre

La solution

Régulez vos processus de manière fiable dès le début. Nos capteurs de champ magnétique BMF vous permettent notamment de réguler le début des processus et vous assurent la fiabilité et la précision de la détection de la position relative au point d’injection sur la chaîne de coulée.

Les caractéristiques

  • Meilleure fiabilité par rapport aux capteurs optiques grâce à leur résistance à des températures supérieures (jusqu’à +85 °C)
  • Meilleure flexibilité par rapport aux capteurs inductifs grâce à leur possibilité d’installation à une distance de commutation supérieure
Détection de position au niveau de la fausse barre
Télécharger
> Solutions pour l’industrie métallurgique et sidérurgique (fichier PDF)
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.