Mesure de pression pour le refroidissement à l’eau

Mesure de pression pour le refroidissement à l’eau

Mesure de pression pour le refroidissement à l’eau

La solution

Les capteurs à dérive ultrafaible, comme les capteurs de pression BSP de Balluff, garantissent un refroidissement à l’eau efficace. Ils sont idéals pour une utilisation dans les usines sidérurgiques, car ils garantissent un processus de mesure de pression stable et prolongée sur les hauts fourneaux et les fours à arc.

Les caractéristiques

  • Protection de classe IP67
  • Surveillance fiable du dispositif de refroidissement à l’eau au niveau de la cage de laminage ou de la pression au niveau des commandes hydrauliques à des températures allant de -2 à 125 °C.
Mesure de pression pour le refroidissement à l’eau
Télécharger
> Solutions pour l’industrie métallurgique et sidérurgique (fichier PDF)
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.