Contrôle de la qualité au niveau de la cage de laminage

Contrôle de la qualité au niveau de la cage de laminage

Contrôle de la qualité au niveau de la cage de laminage

La solution

Évitez les erreurs pendant les processus à l’aide d’une automatisation accrue. Grâce au système RFID industriel de série BIS M de Balluff, vous pouvez automatiquement enregistrer et identifier tous les outils utilisés. Cela vous permet de rapidement vérifier si les bons cylindres sont utilisés ou que les paires de cylindres sont correctement appariées. De plus, la retouche des cylindres est documentée. Cela permet en tout temps d’éviter les erreurs et de réaliser un entretien au moment opportun.

Les caractéristiques

  • Le système RFID traite la communication mobile au niveau de l’usine
Contrôle de la qualité au niveau de la cage de laminage
Télécharger
> Solutions pour l’industrie métallurgique et sidérurgique (fichier PDF)
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.