Contrôle de la qualité au niveau du système de finition

Contrôle de la qualité au niveau du système de finition

Contrôle de la qualité au niveau du système de finition

La solution

Respectant vos exigences de qualité optimale, le capteur de couleur BFS de Balluff est une solution inégalée dans l’inspection des finitions de tôles et de plaques. Il détecte même les nuances de couleur les plus infimes et peut distinguer de manière fiable si une tôle sort de l’usine en étant polie ou non. Même les variations de température ne peuvent empêcher ce produit de distinguer de manière fiable les pièces finies.

Les caractéristiques

  • Distinction de toutes les couleurs
  • Trois sorties numériques et une interface de série pour la réalisation des évaluations (sortie directe en valeur de couleur CIELAB)
  • Grande distance de détection jusqu’à 400 mm
Contrôle de la qualité au niveau du système de finition
Télécharger
> Solutions pour l’industrie métallurgique et sidérurgique (fichier PDF)
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.