Détection fiable de la position des brames

Détection fiable de la position des brames

Détection fiable de la position des brames

La solution

Les capteurs de température infrarouges sont rentables dans la transition de la chaîne de coulée continue vers la cage de laminage. Conçus pour de hautes températures, ils surveillent également, sans contact, le transport des brames vers le laminoir réversible pour que les brames puissent être aplaties rapidement et avec précision. Ces capteurs revêtus d’un boîtier en acier inoxydable robuste M30 ont un écran multifonction, ainsi qu’une orientation d’affichage automatique. La version IO-Link offre tous les avantages de cette norme de communication innovante.

Les caractéristiques

  • Détection sécurisée des objets mobiles, incandescents
  • Opération de mise en service et utilisation simples
  • Disponible avec une interface IO-Link ou analogique
Détection fiable de la position des brames
Télécharger
> Solutions pour l’industrie métallurgique et sidérurgique (fichier PDF)
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.