Extraction de pétrole et de gaz
Énergie, extraction de pétrole et de gaz

Détection de position pour les lieux dangereux

L'industrie pétrolière et gazière recherche et extrait des ressources énergétiques aux quatre coins du monde, que ce soit sur terre ou offshore, et fait face à des conditions climatiques et météorologiques extrêmes. Le fonctionnement à distance et l'efficacité énergétique, ainsi que le gain de productivité découlant d'une réduction de la maintenance et des interventions humaines, font l'objet d'une demande accrue et sont à l'origine d'une augmentation du déploiement de processus d'automatisation dans ces environnements souvent hostiles.

Grâce aux capteurs robustes, précis et à entretien minimal de Balluff, vous pouvez adopter une automatisation compétente des usines aux installations d'extraction de gaz et de pétrole. La présence mondiale de Balluff et son expertise unique en matière de systèmes de détection de position linéaire à l'épreuve des explosions nous permet de fournir des signaux de position pour les vérins hydrauliques précis et certifiés, pour une utilisation dans des lieux dangereux du monde entier.

Exemples d'application

Signalisations de la position des valves
Contrôle des appareils de levage hydraulique
Érection et alignement des appareils de levage hydrauliques
Posit. rapide de colonnes de forage
Efficacité pour visser ou séparer tuyau
Position précise du foret