Énergie solaire
Énergie, énergie solaire

Pointage de précision pour les héliostats

Aujourd'hui, les centrales thermiques solaires à concentration fournissent des puissances de 100 mégawatts et plus. Pour générer cette énergie, des milliers de miroirs doivent être alignés au soleil de façon précise et constante pour projeter une tache solaire stable sur le principal récepteur de chaleur afin de capter l'énergie nécessaire pour générer la vapeur pour les turbines. Afin d'atteindre un pointage technique de précision pour les miroirs transférant l'énergie, il est nécessaire de disposer de capteurs de position qui offrent résolution élevée, précision et fidélité de répétition.

Un pointage de précision pratique et fiable implique des capteurs de position conçus de façon à résister aux conditions environnementales extrêmes de la plupart des installations dans des milieux désertiques, où des écarts conséquents de températures se produisent selon l'heure de la journée et la saison. Les encodeurs avec bague et bande magnétique de Balluff ont fait leurs preuves dans ce domaine, avec plusieurs dizaines de milliers d'installations.

Exemples d'application

Positionnement d'héliostats
Suivi du soleil pour antennes paraboliques
Orientation des cylindres paraboliques selon la position du soleil
Alignement des miroirs de Fresnel avec l'angle du soleil