Énergie éolienne
Énergie, énergie éolienne

Fiabilité absolue des parcs éoliens terrestres et maritimes

Les éoliennes modernes produisent aujourd'hui environ 20 fois de courant qu'il y a 20 ans, avec une réduction simultanée des coûts. Néanmoins, les parcs éoliens représentent une dépense de capitaux conséquente qui nécessite un fonctionnement contenu pour générer un solide retour sur investissement. Pour ce faire, tous les composants des systèmes doivent être extrêmement fiables.

Depuis de nombreuses années, Balluff collabore avec les principaux fabricants de turbines afin de développer des capteurs, des systèmes de mesures et des solutions connexes adaptés permettant aux parcs éoliens terrestres et maritimes de répondre à certaines exigences propres à l'industrie éolienne.

Exemples d'application

Orientation des nacelles selon le vent
Aubes contrôle du pas hydraulique
Minimisation de l'usure des paliers et des composants d'entraînement
Surveillance de la vitesse du rotor
Mesure de la vitesse, du sens et de la position du rotor
Arbre de générateur/alternateur : suivi de vitesse
Vérification de la position de maintenance des vérins de verrouillage et de pas de pales de rotors
Suivi de la déflexion du mât de turbines éoliennes
Surveillance de l'usure de la plaquette de frein à disque et du rotor
Contrôle du niveau de remplissage d'huile et de liquide de refroidissement