Manipulation de liquides
Sciences de la vie, manipulation de liquides

Détection fiable et sécuritaire de liquides dans l’automatisation des laboratoires

La manipulation en toute sécurité de liquides est d’une importance capitale dans le domaine de l’automatisation des laboratoires. La certitude de savoir si le liquide est présent et s’il est traité au bon moment est essentielle pour l’efficacité des laboratoires qui gèrent une grande variété de liquides. Balluff offre son expertise en détectant avec précision d’infimes volumes de liquides dans les pipettes, les plaques à cupules et même dans la détection de gouttelettes. Grâce aux technologies de détection brevetées, les liquides et même les microbulles peuvent être décelés de manière fiable, précise et répétée.

Exemples d’application

Détection de liquides dans des pipettes
Détection de niveau sur les microplaques
Détection des gouttelettes
Surveillance des systèmes de pipettes
Détection précise non invasive du niveau de seuil
Surveillance de fuites de liquide
Détection des bulles et du flux
Détection de microbulles