Surv manipulation, transport processus
Surveillance de la manipulation, du transport et du processus

Adaptez-vous aux exigences changeantes en toute flexibilité

Les systèmes de production reliés sont composés de machines standard connectées au moyen de dispositifs intralogistique et de convoyeurs continus. Cela constitue un concept particulièrement économique, car les variantes des pièces à grand volume et des pièces à faible volume peuvent être produites à moindre coût et en apportant quelques modifications seulement au système.

Par ailleurs, cette technologie de traitement minime doit toujours être à jour. En effet, ce n’est qu’ainsi qu’elle peut surveiller efficacement les chargeurs, assurer l’approvisionnement de liquide de refroidissement et de lubrifiant, et assurer le suivi des niveaux de remplissage des unités hydrauliques. Élément important à retenir : les modifications de configuration doivent être faciles à mettre en œuvre, car elles sont de plus en plus nombreuses en raison des cycles de développement de plus en plus courts.

Exemples d’application

Surv des pinces sur portiques de chargement
Détecter les positions finales sur portiques de chargement
Position secondaire des entraînements linéaires
Contrôler les niveaux de l’unité hydraulique
Détection par commutation ou en continu des liquides de processus et des niveaux
Détection de fuite