Fraisage
Fraisage

Limitez les erreurs lors de l’usinage de pièces avec un degré élevé d’automatisation

Leur flexibilité permet aux fraiseuses et aux centres d’usinage de figurer parmi les machines-outils les plus couramment utilisées.

Les différents modèles vont des systèmes à 3 axes, aux centres d’usinage multi-axes complexes, en passant par les machines hybrides qui peuvent associer le fraisage et l’usinage au laser.

Les principaux prérequis pour l’usinage de pièces sont les suivants : positionnement adéquat et guidage d’outil précis à grande vitesse. Ces exigences représentent un défi pour la commande des systèmes de mesure en raison de la constante augmentation du niveau d’automatisation, surtout lorsque les machines sont interconnectées et sont destinées à la production de pièces en série.

Exemples d’application

Contrôler le serrage d’outil
I/O distribuées et montées sur la machine
Contrôler les positions des butées de fin de course
Détecter l’angle de rotation sur l’axe C
Identifier les outils dans le magasin
Associer et suivre les pièces