Broches, mandrins, tables rotatives/piv.
Broches, mandrins, tables rotatives et pivotantes

Automatisation innovante à 360 degrés

Pour les applications avec un composant rotatif, les systèmes traditionnels sont de plus en plus difficiles. Les espaces confinés et l’accès à l’axe de rotation font que la taille, le poids et le format sont des aspects très importants à prendre en compte. La surveillance des broches et des mandrins peut servir à garantir un serrage adéquat ou des mesures régulières des composants fixes. Les tables rotatives et pivotantes avec un tournage continu peuvent entraîner des problèmes au niveau des câbles et de la connectivité. Les solutions pour connecter l’automatisation au contrôleur par le biais de l’axe de rotation constituent une automatisation innovante dans le secteur.

Exemples d’application

Contrôler les distances de serrage avec des capteurs discrets
Contrôler les distances de serrage avec un capteur de distance
Contrôler les distances de serrage avec des capteurs de position
Envoyer des signaux et des données sur des tables pivotantes
Définitir la position des tables rotatives
Détecter la position ouverte/fermée des vérins de serrage