Estampage
Presses dans l’usinage des métaux

Solutions de configuration des presses et de protection des matrices

Les blocs à colonnes et les outils d’aujourd’hui offrent une qualité et une précision particulièrement élevées. Ils sont le plus souvent conçus pour de grandes quantités de production.

Personne ne peut se permettre de subir des temps d’arrêt prolongés, car chaque minute compte. Et chaque retard de production coûte au final très cher. Surtout lorsque les dommages subis par des ressources coûteuses nécessitent leur remplacement ou leur réparation.

Pour détecter la position exacte de la presse au cours des cycles de fonctionnement, des capteurs sont donc utilisés à divers endroits. Ils permettent de détecter immédiatement les défauts d’alimentation, les problèmes de bande, les pièces mal positionnées ou les dysfonctionnements, et d’arrêter la presse pour éviter les dommages collatéraux. Cela tient au fait que vos presses et vos outils sont équipés d’une technologie de capteurs.

Exemples d’application

Contrôler les presses hydrauliques
Permettre un changement rapide de matrice
Contrôler l’épaisseur de la tôle
Contrôler l’affaissement de la bande métallique et la commande à système circulaire
Contrôler l’état de la presse hydraulique