Tournage
Tournage dans l’usinage des métaux

Produisez des pièces individuelles ou en grand volume de manière fiable et précise

Vous en fabriquez tous les jours: pièces de montage, vannes, éléments de fixation, pièces de moteur et de transmission pour moteurs automobiles, machines industrielles et appareils électroménagers. Mais comment produire une quantité si élevée de composants métalliques à moindre coût? En utilisant un tour pour le processus de serrage. Cela vaut particulièrement pour les pièces produites par un processus de serrage au cours duquel elles sont installées et retirées automatiquement. Les capteurs jouent un rôle important dans la surveillance de ces processus à cycle court et avec un niveau élevé d’automatisation.

Exemples d’application

Surveiller le chargeur de barre
Positionner les contre-pointes
Alignement de la lunette
Contrôler le serrage de la pièce
Détecter la position de la tourelle
Surveiller les courroies d’entraînement