Emballage, aliments et boissons > Industrie agroalimentaire
Emballage dans l’industrie agroalimentaire

Garantie pour des normes d’hygiène élevées

L’industrie agroalimentaire est soumise à certaines des réglementations d’hygiène et de qualité les plus strictes dans le secteur. Seule l’intégration de ces normes élevées dans la conception de la machine permet d’obtenir la qualité souhaitée du produit final. Balluff propose de nombreux capteurs et solutions système pour des applications en matière d’hygiène qui garantissent la plus grande fiabilité et flexibilité dans des conditions difficiles.

Produits laitiers

L’industrie des produits laitiers est soumise à certaines des réglementations d’hygiène et de qualité les plus strictes. Voilà pourquoi un processus de production transparent et capable de fonctionner en temps réel avec des lignes de production modulables est indispensable pour une production efficace. C’est le seul moyen permettant de garantir le suivi et la flexibilité. Notre gamme étendue de produits vous permet de configurer de manière optimale vos équipements et machines pour répondre aux exigences de vos clients.

Détection de véhicules
Détection d’étiquette de couleur
Détection d’objets durant la production
Vérification de la présence de récipients pour un remplissage sécurisé
Détection de niveau dans une cuve à yaourt

Transformation de la viande

La propreté constitue également une priorité absolue dans l’industrie de la transformation de la viande. Seul le respect des normes d’hygiène lors de la conception de la machine permet de garantir l’obtention de la qualité souhaitée du produit final. Nous proposons une large gamme de capteurs pour les applications dans le domaine de l’hygiène offrant la plus grande fiabilité même dans des conditions d’application difficiles.

Détection de position dans le domaine hygiénique
Vérification de niveau dans le mélangeur/broyeur
Détection du code PDF417 sur le produit brut livré