Plastiques, caoutchouc et pneus > Plastiques > Robotique et automatisation
Solutions pour la robotique et l’automatisation

Topologie de réseau simplifié pour une disponibilité élevée du système

Les tâches d’automatisation assistées par robot se retrouvent dans toute l’industrie du plastique. La gamme IO-Link de Balluff propose un vaste choix de systèmes maîtres, de concentrateurs et de capteurs intelligents incomparables pour réaliser une topologie de réseau économique. Sa particularité : tous les capteurs peuvent être connectés à IO-Link; même les capteurs, installés au préalable, sont intégrés directement au niveau du bus de terrain. Et l’automate fournit aux appareils IO-Link un diagnostic et un paramétrage continus. Un énorme gain de temps et d’argent, ainsi qu’une disponibilité élevée du système sont possibles en le reliant simplement à un câble industriel non blindé à trois fils.

Exemples d’application

Changement aisé de pince avec coupleurs inductifs