Solutions pour moulage par soufflage

Moulage par soufflage efficace avec des capteurs de précision

L’utilisation optimale des matériaux est indispensable pour le procédé de moulage par soufflage. Les réservoirs, les récipients ou les cuves réunissent les caractéristiques nécessaires, à condition que les différents matériaux soient traités avec précision. Les capteurs de précision de Balluff permettent d’obtenir une qualité optimale : ils garantissent une extrusion précise des tuyaux et l’exactitude de la structure de plusieurs couches de plastique. Cela permet de produire, de façon fiable, des récipients avec des parois internes résistantes à l’acide, différentes épaisseurs de paroi ou plusieurs couleurs. L’utilisation optimale du matériau est efficace et garantit la qualité requise pour le produit.

Exemples d’application

Un module pour plus de transparence
Une maîtrise parfaite de tous les mouvements
Remplacement rapide de moule et protection fiable contre la contrefaçon
Embouteillage de boisson sur site