Charges extrêmes durant le moulage par injection

Résistance aux charges extrêmes durant le moulage par injection

Les capteurs doivent résister à des charges importantes durant le processus de moulage par injection. S’ils tombent en panne précocement, le temps d’immobilisation entraînera des coûts considérables. Les capteurs de haute qualité de Balluff, tels que les capteurs de déplacement, les capteurs capacitifs et de pression, qui résistent aux pressions et aux températures élevées, garantissent la continuité des activités. Les capteurs Balluff sont continuellement optimisés dans nos laboratoires internes accrédités en subissant des contrôles du cycle de vie accéléré (Highly Accelerated Life Tests, HALT). Nous exposons ainsi les produits à de fortes charges au cours de leur élaboration et supprimons d’éventuels défauts. La technologie durable et extrêmement précise de nos capteurs optimise la disponibilité de nos systèmes en supprimant les temps d’immobilisation. Sa précision garantit la meilleure qualité possible aux produits.

Exemples d’application

Transducteurs de déplacement de haute précision pour une fermeture tout en douceur du moule
Détection du procédé d’injection
Surveillance continue au moyen de capteurs inductifs
Détection de la position des tire-noyaux
Surveillance continue de la pression avec IO-Link
Mesure du remplissage du moule durant le moulage par transfert de résine