Presses à chaud

Des pneus de grande qualité dans des conditions difficiles

Le pneu prend sa forme finale dans les presses à chaud. Les éléments qui le constituent doivent alors résister à des conditions difficiles de vulcanisation des ébauches de pneus. En plus de la chaleur, de la vapeur et de la pression, ils sont également exposés à des liquides agressifs tels que les agents de séparation ou les huiles hydrauliques spéciales. Balluff a su parfaitement maîtriser toute la gamme de capteurs requis pour cette industrie, et propose une technologie robuste et de longue durée pour obtenir des pneus de très haute qualité. Cela comprend les systèmes de mesure de position à haute précision qui sont insensibles à la contamination, des capteurs de température résistant aux températures élevées, des capteurs inductifs à température de fonctionnement élevée, ainsi que des technologies de réseau à haute performance.

Exemples d’application

Mouvement de fermeture fiable, même dans des conditions extrêmes
Transmetteur de pression fiable pour températures élevées
Réduction des coûts grâce à IO-Link
Prise en charge optimale de tous les processus