Détection des niveaux et des fuites
Surveillance de fuites lors de la fabrication de semi-conducteurs

Techniques garantissant des niveaux chimiques appropriés

Balluff dispose de la plus grande gamme de capteurs du marché et permet de résoudre des applications grâce à des techniques qui s'adaptent et fonctionnent de façon fiable et constante. Ces capteurs peuvent détecter précisément les produits chimiques nocifs utilisés dans l'industrie des semi-conducteurs et y résistent.

Non seulement les capteurs de Balluff s'activent lorsque les niveaux sont atteints, mais ils se désactivent également lorsqu'ils ne sont pas atteints. Grâce à une technique capacitive hybride brevetée, les capteurs assurent la détection des acides, des bases et d'autres liquides conducteurs à base d'eau. Ils ignorent l'humidité, la formation de mousse et de pellicules et les dépôts de matière. De ce fait, vos processus sont non seulement sûrs, mais également performants et économiques.

Exemples d'application

Détection indirecte des niveaux de liquide
Détection de niveau non invasif et précis
Détection de niveaux invasif ou direct
Niveau de remplissage dans les citernes
Surveillance des fuites de chambre à débordement