Détection de positions finales, de points de consignes et de vitesse
Détection de positions finales et de positions de référence

Détection de la position et de la vitesse pour les entraînements électriques

Balluff propose une large gamme de capteurs de détection de présence marche/arrêt sous différentes formes et avec divers principes de détection.

Pour les applications très dynamiques, où chaque économie de gramme de poids économisé se traduit par une amélioration des taux d'accélération et une optimisation de l'efficacité énergétique, l'expertise de Balluff dans le domaine des capteurs micro-optiques, mini-inductifs et mini-magnétiques permet aux concepteurs de machines de bénéficier d'alternatives flexibles.

Exemples d'application

Détection de vitesse et de sens de rotation
Vitesses de rotation élevées, directement au niveau de l'arbre moteur
Mesure de petites et de grandes vitesses
Détection de positions individuelles
Détection de la position de la broche