Signalisation directe pour les entraînements directs linéaires
Entraînement direct linéaire

Systèmes d'encodage linéaire magnétique de qualité supérieure

Les systèmes de mesure linéaire encodée magnétiquement de Balluff constituent une véritable alternative aux systèmes optiques onéreux et peu durables pour les entraînements directs linéaires. Avec des vitesses transversales pouvant atteindre 10 m/s, ces systèmes de mesure de la position en temps réel offrent un contrôle précis, même pour les applications très dynamiques. La précision élevée et la faible hystérésis réduisent le pompage, ce qui fournit une efficacité énergétique optimale. Son fonctionnement sans contact et sans usure résiste aux altérations qui rongent les systèmes optiques. Vous n'avez plus besoin de protection supplémentaire pour votre encodage. Une fois son installation effectuée, conformément aux directives simples, les champs magnétiques puissants générés par le système d'entraînement linéaire n'entravent pas le fonctionnement et ne réduisent pas la précision du système.

Exemples d'application

Encodage de signalisation d'entraînement direct atteignant 48 m
Entraînements directs linéaires pour petites courses