Codeurs intégrés pour les entraînements linéaires et rotatifs
Entraînements linéaires et rotatifs

Codeurs de haute précision pour une intégration directe aux entraînements

Les systèmes de codage magnétique de Balluff se basent sur une technologie de magnétisation exclusive qui garantit un intervalle précis entre les pôles, une densité élevée de flux ainsi qu'une force des champs magnétiques très régulière. Les cibles magnétiques de haute qualité sont essentielles pour fournir une précision de codage optimale. Elles entraînent des écarts de fonctionnement plus élevés, une hystérésis plus faible, une fidélité de répétition plus importante et une déviation de la linéarité réduite.

Les supports incluent des bandes linéaires, des anneaux radiaux et des anneaux ou disques hors-axe, avec des intervalles entre les pôles de 1, 2 et 5 mm. Les pistes magnétiques peuvent être codées afin d'obtenir des renseignements de nature incrémentale ou absolue.

Balluff propose des lecteurs de pistes magnétiques avec tout un ensemble de signaux de sortie, y compris l'incrémentation en quadrature, l'absolu SSI (Interface synchrone en série), l'absolu BiSS-C (bidirectionnel/en série/synchrone) et Sin/Cos analogues standard.

Balluff fournit également des solutions d'ingénierie spécifiques à une application pour les cibles magnétiques et les lecteurs de pistes.

Exemples d'application

Solutions de signalisation personnalisées pour entraînements
Position absolue d'arbre en temps réel
Signalisation de position ultraprécise pour les actionneurs de vannes rotatives