Signalisation de position pour les moteurs couples
Signalisation de position, moteur couple

Composants de système d'encodage magnétique pour une intégration mécanique directe

Les systèmes de mesure des angles de rotation absolus, qui sont codés magnétiquement, permettent aux moteurs couples d'effectuer des tâches de positionnement fortement dynamiques, mais toujours précises. Le lecteur de pistes compact et le disque codeur plat avec un grand diamètre intérieur contribuent à surmonter les problèmes d'intégration. La signalisation de position des angles de rotation absolus à l'aide des codeurs magnétiques pour les servomécanismes permet d'obtenir une précision de positionnement abordable et robuste pour de nombreuses applications.

Les systèmes d'encodage haute résolution avec une faible hystérésis réduisent le pompage servo à l'arrêt, ce qui atténue le bruit et le vrombissement des moteurs et diminuent les températures d'enroulement. Des températures d'enroulement plus basses entraînent une augmentation de l'efficacité énergétique et une réduction de la tension de l'isolation de l'enroulement, ce qui rallonge la durée de vie du moteur.

Exemples d'application

Signalisation de rotation directe pour les axes de robot
Positionnement précis du dispositif de pivotement d'outil