Des capteurs qui bravent les éléments
Dans le domaine de la technique navale et offshore, les exigences en matière de technique sont énormes. Des charges lourdes doivent entre autres être déplacées, des hélices décalées, des stabilisateurs régulés et des caps maintenus. Et tout cela, parfois, dans des conditions climatiques difficiles en mer. Pour faire face à ces défis, l'hydraulique mise en œuvre doit répondre à des critères de pointe. Toutefois, une technique sensorielle adaptée est nécessaire à cet égard. La technique fiable et robuste de Balluff brave les vents violents, les fortes houles et l'eau salée corrosive.
La forte houle représente un problème pour de nombreux passagers, notamment pour les croisières. Des stabilisateurs réduisent le tangage du navire. À cette occasion, l'angle d'aileron optimal est modifié en fonction de la position, afin de garantir une position aussi perpendiculaire que possible du navire par rapport à l'eau. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL HB garantissent de façon fiable le décalage angulaire correct.
Afin de maintenir le cap d'un navire, la technique de mesure de position de Balluff permet un positionnement précis et en continu du gouvernail de navire. Les capteurs de position linéaires de Balluff surveillent continuellement la position du gouvernail, permettant ainsi un contrôle dynamique fiable.
Des systèmes de propulsion par jets d'eau sont mis en œuvre pour des vitesses élevées sur une mer difficile ou à des fins de manœuvrabilité à faible vitesse. Les vérins hydrauliques qui commandent l'approvisionnement doivent réagir rapidement et avec fiabilité pour gérer les entrées. Les systèmes de mesure de position Micropulse de Balluff, intégrés aux vérins, mesurent avec fiabilité ces mouvements et fournissent la signalisation de position requise pour les opérations précises.
Les hélices à pas variable (VPP) présentent des avantages déterminants pour la propulsion des navires. Les VPP sont particulièrement avantageuses sur les navires dont la vitesse varie souvent, tels que les traversiers et les paquebots de croisière. Les vérins hydrauliques sont souvent employés pour modifier le pas de l'hélice. Les systèmes de mesure de position à triple redondance Micropulse de Balluff fournissent la précision de signalisation de la position des vérins nécessaire pour un contrôle dynamique et précis.
Des grues sont mises en œuvre en haute mer pour le soulèvement de charges lourdes. Un système hydraulique et une technique sensorielle adaptée sont nécessaires pour un travail en toute sécurité par mer agitée. Nos capteurs inductifs antidéflagrants détectent de façon fiable la position finale de la grue offshore. De ce fait, ils rendent le travail plus sûr.
Le système hydraulique intelligent équipé avec notre système de mesure de position magnétostrictif Micropulse à triple redondance compense le tangage des navires. Ainsi, même par forte houle, des personnes peuvent accéder en toute sécurité depuis le navire ravitaillement à la plate-forme ou à l'installation d'énergie éolienne marine.
© 2019 Balluff Canada