Industrie métallurgique et sidérurgique > Haut fourneau et four à arc électrique
Prise en charge continue des champs magnétiques et des hautes températures

Prise en charge continue des champs magnétiques et des hautes températures

Le haut fourneau et le four à arc sont des parties de l’usine sidérurgique où la sécurité du processus est d’une importance primordiale. Après sa mise en service, un haut fourneau fonctionne en continu au fil des années, une situation presque impossible sans un refroidissement à l’eau et un ravitaillement continus.

Les éléments suivants sont tout aussi importants pour les processus : une immunité de fiabilité absolue aux champs magnétiques, une alimentation et une évacuation sécurisées des gaz lors de la production de fonte brute dans le haut fourneau, un positionnement exact des électrodes dans le four à arc, ainsi que le contrôle de l’équipement de transport. Ce sont des raisons plus que suffisantes pour se concentrer sur chaque petit détail.

Les solutions de Balluff remplacent les fonctions de contrôle au niveau des postes clés : nos capteurs de pression mesurent la pression de l’eau et de l’air de manière fiable. Les systèmes de mesure de position linéaire magnétostrictifs ou les capteurs inductifs standard surveillent l’ouverture des trappes pour le contrôle de l’admission et l’évacuation d’air dans le haut fourneau. Et pour le four à arc électrique, des capteurs inductifs insensibles aux champs magnétiques et résistants à la projection de soudure vérifient la position exacte des électrodes avant leur préhension selon une méthode adaptée, avec l’assistance des capteurs de couleur.

Exemples d’application

Surveillance des électrodes dans un four électrique à arc
Sécurité de positionnement des électrodes
Mesure d’inclinaison de la poche de coulée
Mesure de pression pour le refroidissement à l’eau
Régulation fiable de l’alimentation en air et en gaz du haut fourneau
Surveillance du niveau des charges et du coke