Industrie métallurgique et sidérurgique > Machines de fours à coke et équipement de transport
Bénéficiez d’un démarrage optimal dans la production sidérurgique

Bénéficiez d’un démarrage optimal dans la production sidérurgique

Aucun compromis : la principale priorité dans une usine sidérurgique est un processus sans interruption. Répondez à ces hautes exigences dès le début. Balluff vous fournit des solutions hautement fiables pour une vaste gamme de tâches relatives dans les machines de fours de cokerie, sur la batterie de fours à coke et à dans l’équipement de transport.

Notre système de mesure de position linéaire magnétostrictif BTL robuste est spécialement adapté à un fonctionnement dans des conditions de chaleur extrême jusqu’à 100 °C. Il peut contrôler de manière fiable tous les mouvements pendant le chargement du four de la cokerie. Le contrôleur du four est surveillé par un système de mesure de position avec une protection de type Ex, qui est parfaitement conçu pour un environnement gazeux. Quant au suivi des positions relatives des chariots de remplissage, de défournement et de transfert, nous offrons un système RFID industriel qui comprend des fonctionnalités de grande distance de lecture/écriture, de transmission rapide des données, de haute intégrité des données et fonctionne sans contact visuel.

Exemples d’application

Détection de position sur la machine de défournement
Commande de la batterie de four à coke
Pour tous les mouvements sur la batterie de four à coke
Commande des chariots de défournement