Industrie métallurgique et sidérurgique > Laminage à froid et traitement de surface
Précision maximale lors de la finition

Précision maximale lors de la finition

Avant la sortie d’usine de l’acier, le produit doit être perfectionné dans la mesure du possible pour une utilisation future : laminé en tôle, en fil ou en rail et avec une surface finie. Même les défauts les plus infimes sont irréversibles et seront plus tard évidents sur le produit de ce type. La qualité de la finition est par conséquente essentielle pour la réussite dans le marché.

Pour le laminage à froid et le traitement de surface, Balluff fournit une haute précision : des produits de qualité pour une performance optimale, même dans les phases finales (au niveau du rouleau danseur, de l’enrouleur, du système de revêtement ou du contrôle de qualité).

Exemples d’application

Position correcte des rouleaux au niveau de l’enrouleur et du dérouleur
Mesure de pression pendant le traitement de surface
Alimentation en tôle pour les bobines
Contrôle de la qualité au niveau du système de finition