Qu'il s'agisse de vis, de comprimés ou de liquides, nos capteurs détectent les petites pièces, indépendamment du matériau. Nous vous proposons des solutions spéciales précises en vue de la détection de matières en vrac et de liquides, de métaux, de plastiques ou de bulles d'air.
S'assurer que le dosage est terminé avant de passer à la rangée de puits suivante sur la microplaque est extrêmement important pour éviter toute contamination croisée possible. La détection de gouttelettes individuelles depuis les pipettes est possible grâce à la gamme de capteurs photoélectriques micro-optiques MICROmote de Balluff. Ces capteurs peuvent détecter une goutte de liquide indépendamment du type de liquide ou de sa couleur. Des têtes de détection sont disponibles avec des largeurs de faisceau permettant de détecter des gouttelettes dans une zones définie. De plus, des capteurs de bande de lumière MICROmote sont disponibles lorsque l'orientation définie de la goutte est inconnue. Les amplificateurs à distance offrent une configuration facile afin d'apprendre au capteur à détecter les gouttelettes de liquide.
La détection de bulles ou d'une présence d'air est un défi facilement relevé par l'automatisation en laboratoire grâce à la technologie de pointe de Balluff présente dans les capteurs photoélectriques micro-optiques MICROmote. Dans ce type d'application, il est essentiel de savoir si le liquide s'écoule ou non afin de garantir un fonctionnement correct et sans danger durant le processus de manipulation du liquide. Les facteurs devant être pris en compte sont le diamètre du tube et sa transparence, ainsi que les types de liquide et leur transparence. Les capteurs de détection des bulles de Balluff ont été développés avec des composants optiques à haute précision qui garantissent une distribution de lumière précise à travers le tube.
La détection de microbulles ou de bulles flottantes est extrêmement importante dans les processus d'automatisation en laboratoire. Les capteurs micro-optiques MICROmote de Balluff utilisent une technologie brevetée pour résoudre les problèmes liés à ces applications difficiles. Ces capteurs peuvent détecter des bulles plus petites que le diamètre interne des tubes, inférieures à 10 µm de diamètre dans des tubes capillaires, des bulles invisibles à l'oeil nu. Le capteur peut détecter les microbulles lorsqu'elles traversent une illumination uniforme créée grâce à une concentration de plusieurs faisceaux lumineux. Possibilité d'associer ces têtes de détection à des amplificateurs à distance à l'aide de nombreuses options de sorties et d'une configuration simple afin d'obtenir un capteur de détection fiable.
Une détection précise des comprimés est indispensable pour le comptage et le remplissage des presses à comprimés. Les capacités de personnalisation Balluff fournissent au client des solutions spécifiques avec une configuration modulaire des transmetteurs et des receveurs. La technologie brevetée MICROmote rend possible des configurations d'éclairage pour détecter une large variété de taille de comprimés.
© 2019 Balluff Canada