Balluff ajoute le capteur de distance à temps de vol à la gamme 23K

Balluff ajoute le capteur de distance à temps de vol à la gamme 23K

BOD 23K

Agrandir la gamme très prisée des capteurs optoélectroniques 23K avec mesure.

Pour les applications d’automatisation industrielle, de l’emballage jusqu’au montage automobile, le tout dernier capteur de distance de Balluff utilise la technologie de temps de vol, permettant de détecter des objets à de plus grandes distances, même avec des propriétés de surface difficiles. L’intégration et la configuration du capteur BOD 23 sont facilitées par l’ajout des sorties et une configuration par boutons-poussoirs flexibles.

Comme toute la gamme 23K, le boîtier de ce capteur est conforme à l’indice IP69K et dispose de la certification Ecolab pour les applications dans l’industrie alimentaire et des boissons. Pour les applications de montage automobile, la portée de 5 m, la résolution inférieure à 5 mm et le laser classe 1 permettent un positionnement exceptionnel et des applications à l’épreuve des erreurs. "Des points d’apprentissage configurables avec une tension échelonnable/sortie analogique de courant permettent de réaliser des applications industrielles flexibles,", affirme Jack Moermond, responsable marketing produit pour les capteurs optoélectroniques.

"L’ajout de ce capteur de mesure de distance complète la gamme de produits 23K", ajoute Jack Moermond. La gamme complète comprend des versions à suppression d’arrière-plan avec voyant rouge, détection de sources lumineuses classe 1 et classe 2, et peuvent atteindre 800 mm. Versions diffuses avec voyant rouge et détection de sources lumineuses classe 2 pouvant atteindre 2 m. Variétés rétroréfléchissantes polarisées avec voyant rouge et détection de sources lumineuses classe 1, pouvant atteindre 14 m. Versions à faisceau traversant comprenant un voyant rouge et détection de sources lumineuses classe 1 et pouvant atteindre 30 m. Les versions à suppression d’arrière-plan sont facilement configurables avec des potentiomètres, tandis que tous les autres modes sont configurés avec un apprentissage via bouton-poussoir.

 

Avantages

  • Détection de position fiable indépendamment des propriétés du matériau ou de la surface
  • Intégration flexible avec des sorties configurables et une configuration facile grâce aux boutons-poussoirs
  • Mesures précises et fiables à répétabilité élevée avec une bonne résolution
  • Un numéro de référence convient à plusieurs applications : tension échelonnable/sortie analogique de courant, sorties discrètes PNP/NPN avec contact NO/NF et une fonction de fenêtre