Dispositif d’arrêt d’urgence Balluff pour Safety Over IO-Link

Dispositif d’arrêt d’urgence Balluff pour Safety Over IO-Link

arrêt d’urgence

Boîtier compact avec connexion facile au concentrateur E/S de sécurité IO-Link de Balluff

Balluff a ajouté un dispositif d’arrêt d’urgence pour agrandir davantage la gamme de produits de sécurité. L’arrêt d’urgence de Balluff se connecte facilement et à moindre coût au module « Safety Over IO-Link » de Balluff ou à tout contrôleur de sécurité utilisant des connecteurs standard M12, éliminant ainsi les terminaisons et réduisant l’incidence de mauvais branchements.

« Ces dispositifs sont utilisés dans de nombreux secteurs, de l’industrie automobile à l’industrie de l’emballage », selon Shishir Rege, directeur marketing de la sécurité auprès de Balluff Inc., « et les arrêts d’urgence constituent un composant principal de pratiquement chaque conception de machine et évaluation du risque de sécurité ».

La fonction d’arrêt d’urgence est une mesure de protection supplémentaire et doit toujours être disponible pour tout équipement automatisé. L’interrupteur d’arrêt d’urgence initie une commande d’arrêt immédiat et peut être utilisé pour des fonctions de protection personnelle. Un adaptateur disponible permet à ce dispositif d’établir facilement une connexion en série à plusieurs emplacements d’arrêt d’urgence sur une machine. Cet interrupteur d’arrêt d’urgence connectorisé peut se brancher directement sur un concentrateur « Safety Over IO-Link » pour créer une solution simple, flexible et modulaire. D’après Rege, « le coût total de possession des installations d’arrêt d’urgence avec ce nouveau dispositif est réduit en raison du câblage simplifié, de la main-d’œuvre moindre et d’un dépannage plus facile ».