Balluff étend sa gamme de capteurs de position linéaire avec interface EtherNet/IP

Balluff étend sa gamme de capteurs de position linéaire avec interface EtherNet/IP

Capteurs de position linéaire de type compact et de type tige dans un cylindre

Les capteurs de position linéaire magnétorestrictifs de Balluff sont désormais disponibles avec une interface Ethernet/IP haute performance. Les capteurs de position linéaire de type tige dans un cylindre et de type compact pour montage externe respectent les exigences d’application pour de nombreuses applications et industries.

Les capteurs de type tige dans un cylindre sont les plus utilisés pour indiquer les positions des cylindres hydrauliques, et pour surveiller et contrôler le positionnement dans le secteur de l’automobile, de l’énergie et de la métallurgie. Avec l’utilisation d’Ethernet industriel dans les applications de productique, les capteurs de position linéaire équipés d’EtherNet/IP sont désormais installés dans les applications d’assemblage, de mesure et de positionnement de fournisseurs automobiles, d’équipements d’emballage automatisés et de machines utilisées en métallurgie.

Ethernet/IP est le bus de terrain industriel le plus utilisé en Amérique du Nord, selon Scott Rosenberger, responsable marketing des appareils de mesure chez Balluff. « C’est une grande nouvelle; avec les meilleurs capteurs de position linéaires de Balluff, il est désormais possible de bénéficier d’une connectivité Ethernet/IP directe », déclare Scott Rosenberger. « De plus, les fonctionnalités intégrées telles que l’option CIP-SyncMC et le serveur Web élèvent les capteurs de position linéaire équipés d’Ethernet/IP de Balluff au premier rang des capteurs industriels ».

 

Les capteurs de position linéaire équipés d’Ethernet/IP de Balluff présentent les caractéristiques suivantes :

  • Type tige dans un cylindre pour les applications relatives aux cylindres hydrauliques et type compact pour montage externe pour les applications de productique disponibles
  • Longueurs de mesure jusqu’à 7 620 mm
  • Résolution de position à 1 µm
  • Serveur Web intégré pour une installation, une mise en service et des diagnostics simples et rapides