Balluff lance des nouveaux interrupteurs de sécurité sans contact magnétiques et RFID

Balluff lance des nouveaux interrupteurs de sécurité sans contact magnétiques et RFID

Avec une connexion rapide, simple et peu coûteuse au concentrateur E/S de sécurité IO-Link de Balluff

Interrupteur de sécurité sans contact à codage magnétique

L’interrupteur de sécurité sans contact à codage magnétique représente une option rentable pour la surveillance des portes et portails de sécurité, surtout dans les environnements à haut risque de contamination ou de salissure. Le principe de fonctionnement sans contact signifie que l’interrupteur n’est sont pas sensible aux forces mécaniques, par exemple lorsque des portes se verrouillent, s’usent ou sont alignées de manière imprécise. Associé à des composants électroniques distincts, l’interrupteur de sécurité convient à des applications de type PLe/SIL 3.

La technologie magnétique éprouvée intégrant une disposition intelligente des contacts à lames souples dans le boîtier de l’interrupteur fournit une sécurité élevée et inviolable contre les altérations et réduit les risques de contournement de la fonction de sécurité (conformément à la norme EN ISO 14119). Vous pouvez également installer l’interrupteur de sécurité dans un environnement ferromagnétique grâce au boulon d’espacement disponible en option.

Interrupteur de sécurité à codage par transpondeur

Ces petits capteurs de sécurité sans contact à codage par transpondeur RFID de taille commune représentent une excellente solution pour les grilles, portes et portails de protection. Les transpondeurs RFID passifs peuvent être identifiés de façon distincte, ce qui garantit de hauts niveaux de codage et, par conséquent, une protection élevée contre les manipulations (conformément à la norme EN ISO 14119). Grâce à la portée opérationnelle étendue des capteurs, ce dernier n’est pas sensible aux vibrations et aux forces mécaniques exercées sur le dispositif de protection; par exemple, lorsque les portes se verrouillent ou sont mal alignées. Pour les vibrations particulièrement fortes, une version avec un aimant de retenue en option est disponible.

La dimension compacte, le format commun et le montage standard des interrupteurs vous offrent une meilleure flexibilité pour intégrer le dispositif dans votre application. Les capteurs de sécurité peuvent être facilement utilisés dans les applications de types PLe et SIL 3 en raison de la logique de sécurité intégrée et la phase de sortie OSSD.

 

capteurs de sécurité sans contact