Balluff présente la solution de sécurité fonctionnelle combinant PROFIsafe et IO-Link

Balluff présente la solution de sécurité fonctionnelle combinant PROFIsafe et IO-Link

L’entreprise Balluff Inc. est heureuse d’annoncer la première et l’unique solution de sécurité fonctionnelle du secteur qui associe PROFIsafe, un protocole de communication de sécurité de norme industrielle, avec IO-Link, une technologie de communication standard pour capteurs et actionneurs. Balluff ajoute à cette gamme de solutions un concentrateur d’E/S de sécurité IO-Link compatible avec PROFIsafe et un système d’hébergement de dispositifs de sécurité sur terrain, notamment un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence, des interrupteurs d’interverrouillage de porte/de barrière et des rideaux de lumière. Utilisé conjointement avec un contrôleur PROFIsafe, le concentrateur d’E/S de sécurité IO-Link PROFIsafe peut atteindre un niveau d’intégrité de sécurité (SIL) CL 3 conformément à la norme EN/CEI 62061 ou un niveau de performance de sécurité (PL) conforme à la norme ISO 13849-1.

« Traditionnellement, sécurité et automatisation sont deux univers totalement différents qui nécessitent plusieurs ensembles de composants et d’outils de programmation. Pourtant, ils exigent tous deux des efforts considérables d’intégration. » indique Tom Rosenberg, vice-président du département marketing et ingénierie chez Balluff, Inc. « IO-Link a simplifié l’univers de l’automatisation en réduisant sensiblement ou en supprimant entièrement les raccordements au sein de l’armoire, et en ajoutant des caractéristiques avancées de diagnostic et de paramétrage aux capteurs et aux actionneurs. Actuellement, grâce à la sécurité sur IO-Link, Balluff peut offrir les mêmes avantages pour l’intégration des dispositifs de sécurité au cœur de la même architecture de contrôle. » Le concentrateur d’E/S de sécurité de Balluff est un dispositif de fixation de machine IO-Link avec un indice de protection IP67. Le concentrateur d’E/S de sécurité est équipé de 8 ports M12 capables de relier 6 entrées de sécurité à double canal, 2 sorties de sécurité et deux points d’E/S standard. Il est possible de connecter plusieurs dispositifs de sécurité sur ce concentrateur. « Étant donné que le concentrateur d’E/S de sécurité est monté plus près des dispositifs de terrain, il permet de réduire la longueur des câbles, de ne plus recourir aux raccordements et d’éviter les risques de mauvais branchements des dispositifs de sécurité. Avec l’IO-Link intégré, le concentrateur de sécurité apporte des diagnostics et une configuration améliorée grâce au contrôleur; permettant une parfaite intégration de la sécurité et de l’automatisation standard » poursuit Rosenberg.

Le concentrateur d’E/S de sécurité de Balluff est muni d’un certificat de conformité PROFIsafe provenant de l’organisation des utilisateurs PROFIBUS et des certificats pour les normes EN/CEI 61508 et EN/ISO13849-1 (TÜV SÜD).

Le concentrateur d’E/S de sécurité de Balluff utilise le principe du canal noir par tunnellisation pour communiquer avec un contrôleur PROFIsafe par l’intermédiaire d’un système maître IO-Link PROFINET de Balluff. « Dans la mesure où le concentrateur d’E/S de sécurité utilise le même système maître IO-Link qui relie plusieurs dispositifs IO-Link pour les besoins d’automatisation, il permet à nos clients d’ajuster l’architecture d’automatisation afin d’intégrer des dispositifs de sécurité » indique Shishir Rege, directeur marketing pour le réseautage et la sécurité chez Baffulf Inc. « Chaque port ouvert du système maître IO-Link sur le bloc réseau PROFINET de Balluff peut être utilisé pour connecter un dispositif IO-Link pour l’automatisation ou le concentrateur d’E/S de sécurité de Balluff afin de faciliter l’intégration de l’hébergement de dispositifs de sécurité. Les possibilités sont infinies avec IO-Link » poursuit Rege.

Grâce à la sécurité de l’IO-Link de Balluff, les relais de sécurité ou le contrôleur de sécurité distinct sont plus nécessaires. La programmation de la sécurité et de l’automatisation est réunie dans un seul contrôleur d’automatisation compatible PROFIsafe. Étant donné que le concentrateur d’E/S de sécurité est également un dispositif IO-Link, il n’y a plus besoin de recourir à un nœud de réseau dédié pour héberger des dispositifs de sécurité; ce qui donne lieu à une solution fiable, économique pour la sécurité fonctionnelle.