Capteurs de sécurité inductifs Balluff pour Safety Over IO-Link

Capteurs de sécurité inductifs Balluff pour Safety Over IO-Link

Capteurs de sécurité inductifs

Détection fiable des métaux – Robustesse et résistance à l’usure

Balluff est fière d’annoncer le lancement de toute une gamme de capteurs de sécurité inductifs. Ces dispositifs peuvent facilement et économiquement être branchés directement au module « Safety Over IO-Link » de Balluff, permettant ainsi aux intégrateurs de mettre en place une solution réseau complète de sécurité, de détection d’automatisation.

Ces capteurs détectent l’approche de cibles métalliques sans contact direct et ne nécessitent pas d’actionneur d’accouplement spécial. Cela signifie que des signaux de sécurité pour la position et la fin de course peuvent être générés, ou que les supports de pièces métalliques peuvent être détectés directement. Les capteurs conviennent également aux émetteurs d’impulsions pour des opérations de comptage et de la détection de vitesse. Ils sont disponibles en formats standard pour le secteur, notamment en M12, M18, M30 et Q40.

La gamme de produits comprend des dispositifs de type PLd/SIL CL 2 et PLe/SIL CL 3, ce qui donne à la clientèle la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de performance prix/sécurité de leur application. Le connecteur enfichable M12 implique la possibilité de connexion des capteurs de sécurité inductifs à tout processeur de sécurité souhaité, y compris des relais de sécurité, des modules logiques programmables ou des appareils de sécurité. De plus, la connexion au module « Safety Over IO-Link » de Balluff est de type prêt à brancher.