Serveur Web de Balluff sur maître IO-Link : intégration d’appareil simplifiée

Serveur Web de Balluff sur maître IO-Link : intégration d’appareil simplifiée

Configuration, contrôle et dépannage des appareils IO-Link simplifiés grâce au serveur Web amélioré de Balluff

Le portefeuille de maîtres IO-Link de Balluff, chef de file de l’industrie, s’enrichit grâce à une fonctionnalité de serveur Web intégrée qui facilite l’intégration d’appareils IO-Link. Le serveur Web doté de cette fonctionnalité prend en charge non seulement la configuration d’adresse IP et la surveillance du réseau, mais permet également configurer, paramétrer et contrôler des appareils IO-Link et de fournir des renseignements de diagnostic.

Le serveur Web utilise des fichiers IODD (description d’un appareil IO-Link) fournis avec tous les appareils IO-Link pour afficher, modifier et mettre à jour les paramètres de l’appareil dans un langage lisible par l’homme.

"Le serveur Web de Balluff a longtemps proposé la fonctionnalité de configuration IO-Link. Avant l’intégration de la configuration sur le serveur Web à partir d’un fichier IODD, le processus de configuration d’un appareil IO-Link était complexe. Les clients devaient retrouver les manuels de leurs appareils, chercher les codes et les arguments hexadécimaux des paramètres et configurer ces paramètres individuellement ou utiliser des blocs de fonction et des instructions supplémentaires." a déclaré Shishir Rege, responsable marketing des produits IO-Link chez Balluff. "Actuellement, les maîtres IO-Link de Balluff permettent de simplifier la configuration, le contrôle et le dépannage des appareils IO-Link de n’importe quel fabricant. Désormais, il n’y a plus qu’à les raccorder," a-t-il ajouté.

La fonctionnalité de serveur Web amélioré est déjà disponible pour tous les maîtres IO-Link de Balluff avec les protocoles réseau EtherNet/IP, PROFINET et EtherCAT. Cette nouvelle fonctionnalité élimine le recours à un logiciel ou à des outils indépendants pour configurer les appareils IO-Link.