Balluff développe le processeur RFID multifréquence avec USB et TCP/IP

Balluff développe le processeur RFID multifréquence avec USB et TCP/IP

Für alle Anforderungen: ob High Speed, High Memory, LF, HF, UHF oder IO-Link

Connectez des lecteurs basse fréquence (BF), haute fréquence (HF) et ultra-haute fréquence (UHF) à un processeur

L’entreprise Balluff est heureuse de présenter le processeur multifréquence BIS V avec une communication USB et TCP/IP. Ce processeur RFID flexible peut être utilisé avec des lecteurs et des antennes basse fréquence (BF), haute fréquence (HF) et ultra haute fréquence (UHF).

Le processeur est idéal pour les applications PC et serveur où des données RFID sont collectées dans une infrastructure informatique plutôt que dans un réseau industriel. Alors que la gamme de produits BIS V a été capable de communiquer avec tous les grands réseaux de contrôle y compris Ethernet/IP et Profinet pendant un certain temps, ce processeur basé sur un PC complète la gamme de processeurs RFID conçus pour les applications à haut débit.

Le développement et le lancement de ce nouveau lecteur répondent aux commentaires de nos clients qui préfèrent ou doivent utiliser un réseau TCP/IP. « L’identification des machines-outils est une application spécifique où le nouveau BIS V sera utilisé, mais soyons réalistes, nous avons un nombre important de clients qui préfèrent communiquer sur TCP/IP pour des applications de traçabilité générale comme les travaux en cours ou l’identification de palette » a déclaré Wolfgang Kratzenberg, directeur marketing pour les produits RFID et Vision chez Balluff.

En fin de compte, nos clients tendent vers une augmentation de la vitesse de ligne et collectent de plus en plus de données. Cette augmentation du débit, en raison de la vitesse plus élevée et des quantités de données plus grandes, est immédiatement traitée par le BIS V. Avec la ligne complète de processeurs BIS V, la gamme de produits RFID de Balluff est utilisée pour répondre à certaines des applications de traçabilité les plus exigeantes.