Capteur de position linéaire de type tige dans un cylindre avec IO-Link de Balluff

Capteur de position linéaire de type tige dans un cylindre avec IO-Link de Balluff

BTL6 avec IO Link

Positionnement continu hydraulique intelligent du chef de file du marché IO-Link

Balluff a étendu sa gamme de capteurs IO-Link avec l’ajout du capteur de position linéaire BTL6 de type tige avec une interface IO-Link 1.1. Idéal pour la rétrosignalisation continue des vérins hydrauliques, le capteur BTL6 de type tige utilise une technologie magnétostrictive éprouvée pour fournir des mesures de position et de vitesse continues, précises à des longueurs de course jusqu’à 180 po.

Selon Scott Rosenberger, directeur marketing des produits pour les capteurs de mesure de Balluff, l’ajout de l’interface IO-Link fournit d’importants avantages, surtout par rapport à l’approche plus traditionnelle de l’utilisation d’interfaces analogiques pour la rétrosignalisation des vérins hydrauliques. " L’utilisation d’IO-Link comme interface dans les applications de contrôle de position linéaire élimine tous les problèmes associés à la mise en œuvre et à la gestion des signaux analogiques dans les environnements industriels, " a déclaré Scott Rosenberger. Les calculs de bruit, de mise à la terre et de mesures appartiennent au passé. " La mise en œuvre de la version 1.1 d’IO-Link permet un transfert de données plus rapide et plus efficace, et l’intégration de fonctionnalités avancées : comprenant la communication bidirectionnelle, les diagnostics au niveau du capteur et le paramétrage réseau. " a ajouté Scott Rosenberger. Sur l’interface IO-Link, le capteur indique les unités d’ingénierie micrométriques, supprimant complètement les calculs du contrôleur pour convertir les signaux analogiques en données numériques.

 

Caractéristiques :

  • Résolution de position jusqu’à 5 µm
  • Longueurs de course jusqu’à 4 572 mm (180 po)
  • Mesures simultanées de la position et de la vitesse
  • Fonctionnement sans usure, sans contact pour une grande longévité