Capteur inductif compact de position linéaire

Capteur inductif compact de position linéaire

système de positionnement inductif bip04

Répétition continue pour les serrages et les pinces

Balluff annonce le lancement du nouveau capteur inductif compact de position linéaire BIP04. Le modèle BIP04 offre une fidélité de répétition de position linéaire en continu avec une plage de mesure de 17 mm, dans un format extrêmement compact. Le modèle BIP04 est parfait pour la répétition de position sur les tiges de serrage de machine-outil, les serrages pneumatiques, et toute autre application qui nécessite une répétition de position linéaire dans un espace restreint.

« Ce capteur inductif de position linéaire est très petit et idéal pour les applications à faible course et espace restreint », déclare Scott Rosenberger, responsable du marketing des capteurs de mesure. Le modèle BIP04 développe la gamme étendue de capteurs miniatures de Balluff qui inclut notamment les capteurs inductifs, photoélectriques et capacitifs avec des sorties de mesure distinctes. M. Rosenberger ajoute : « Là où les autres capteurs de position ne peuvent accéder, ce capteur fournit la mesure ou le positionnement des systèmes de préhension ou de serrage, améliorant les applications de fabrication flexibles » Pour les fabricants, ce capteur offre une amélioration en passant de la détection distincte à la surveillance continue de positions.

Le capteur inductif compact de position linéaire BIP04 est offert en versions analogique 0-10 V, analogique 4-20 mA et interface IO-Link. Le modèle BIP04 offre en plus les fonctionnalités suivantes :

Caractéristiques

  • La technologie inductive sans contact assure un fonctionnement fiable et une longue durée de vie.
  • La plage de mesure variable offre un maximum de flexibilité et de possibilités de personnalisation.
  • Le boîtier entièrement surmoulé offre une protection contre les dommages possibles dans l’environnement rude des machines.