Capteur laser de mesure haute résolution avec IO-Link de Balluff

Capteur laser de mesure haute résolution avec IO-Link de Balluff

BOD24K

Mesure et positionnement fiable grâce à une intégration simple

La société Balluff est fière d’annoncer le lancement de la nouvelle gamme BOD 24K de capteurs de mesure de distance. La configuration s’effectue directement au moyen de l’interface IO-Link ou de l’écran intégré. Cette gamme de capteurs améliore la gamme de capteurs optoélectriques de Balluff. La gamme dominante de l’industrie inclut tous les modes de détection standards, notamment des capteurs miniatures, dans une grande variété de matériaux et de grandeurs de boîtiers.

« La gamme de produits BOD 24K répond à la demande croissante d’appareils de mesure optique de précision », déclare Jack Moermond, directeur marketing des produits optoélectriques chez Balluff Inc, « avec une portée de détection jusqu’à 650 mm. De plus, les fonctions de diagnostic IO-Link intégrées permettent d’effectuer une maintenance préventive pour garantir une productivité plus élevée ». Des interfaces analogiques (tension et courant), ainsi que des sorties de commutation discrètes, sont également disponibles et peuvent être installées en tant qu’alternatives à l’interface IO-Link à partir de l’écran intégré.

Grâce à IO-Link, l’installation et l’intégration de commandes simples permettent aux constructeurs de machines d’économiser de l’argent sur la conception, la construction et la mise en service, tandis que les fabricants bénéficient de la précieuse capacité permettant de remplacer des capteurs intelligents à chaud à l’aide d’une fonctionnalité de paramétrage automatique. La gamme BOD 24K a été conçue pour correspondre à de nombreuses industries (automobile, machine-outil et emballage, productique, etc.).

 

Caractéristiques

  • Grande flexibilité grâce à plusieurs options de configuration disponibles à partir de l’interface IO-Link ou de l’écran
  • Installation et câblage simple et économique indiqués dans un menu intuitif
  • Boîtier compact et rigide avec protection IP67, certifié ECOLAB
  • Temps d’indisponibilité réduit et fonctionnement plus stable grâce à la configuration en ligne, aux diagnostics et aux renseignements d’état avec IO-Link