Les couvercles en céramique fournissent une protection et une durée de vie étendue du capteur

Les couvercles en céramique fournissent une protection et une durée de vie étendue du capteur

Couvercles en céramique pour capteurs inductifs

Balluff présente une solution simplifiée à un problème durable

Les nouveaux couvercles en céramique de Balluff permettent d’étendre la durée de vie des capteur et de réduire le temps d’arrêt en fournissant une couche de protection essentielle sur la face des capteurs sous des conditions difficiles. Les couvercles, qui peuvent être facilement ajoutés avant ou après l’installation, protègent les capteurs à montage encastré des hautes températures, de la projection de soudure, des abrasions et des chocs.

Souvent fabriqués en aluminium et en alliages de magnésium/aluminium, ce qui réduit considérablement les capacités de détection, les capteurs doivent être placés à proximité des pièces à surveiller – et à l’écart des risques d’endommagement. En cas d’endommagement de la face du capteur qui est la zone la plus vulnérable, le capteur commencera à faire des erreurs de lecture ou aura une panne définitive. L’ajout du couvercle en céramique peut permettre d’éviter ce type de dommage et par conséquent, étendre la durée de vie du capteur et réduire le temps d’arrêt.

 

"Malgré leur aspect simple, ces couvercles peuvent considérablement améliorer le temps de disponibilité de la machine et la productivité, tout en réduisant la consommation des ressources MRO et en général, améliorer la vue d’ensemble du temps de disponibilité dans la fabrication", a affirmé Dave Bird, représentant commercial de Balluff. "Les capteurs à montage encastré peuvent commencer à se dégrader après un choc, mais l’ajout d’un couvercle en céramique robuste peut fournir une protection contre de nombreuses brûlures par chaleur dans l’atelier de fabrication. Il s’agit d’une simple solution à un problème difficile."

Les couvercles en céramique :

  • Augmentent la durée de vie du capteur
  • Résistent à de hautes températures, à la projection de soudure et aux abrasions
  • Idéals pour les applications de soudage
  • S’installent facilement avec des tailles disponibles en M8, M12, M18 et M30

 

Les couvercles en céramique fournissent une protection d’extrémité pour les capteurs à montage encastrés, de style cylindrique et les capteurs inductifs de proximité. Les couvercles peuvent être facilement installés pour protéger la zone la plus vulnérable du capteur cylindrique : à l’intersection de la face et du corps du cylindre. Les couvercles sont compatibles avec toutes les gammes de capteur.