Codeur magnétique - Incrémental et absolu

Codeur magnétique - Incrémental et absolu

Système de codeur magnétique

Interface incrémentale avec position absolue à la demande

Toutes choses étant égales par ailleurs, les codeurs de position absolue sont privilégiés par rapport aux codeurs incrémentaux. Cependant, les codeurs absolus peuvent être coûteux et parfois difficiles à intégrer à un système de contrôle existant. Le nouveau codeur magnétique absolu en quadrature BML S1G de Balluff permet de résoudre ces problèmes en fournissant des données de position en quadrature A/B traditionnelles, en plus de la possibilité d’obtenir une position absolue à la demande. Cette fonctionnalité innovante dans l’industrie garantit la facilité et la simplicité des codeurs incrémentaux avec l’avantage supplémentaire de la position absolue, ce qui élimine le besoin de référencement.

« Le codeur linéaire magnétique absolu en quadrature BML S1G offre le meilleur des deux mondes », explique Scott Rosenberger, responsable de la commercialisation des produits de mesure chez Balluff. Le signal en quadrature A/B traditionnel peut être facilement intégré à n’importe quel système de contrôle à l’aide d’une interface à compteur haute vitesse. Les données de position absolue, également transmises sous la forme d’un « éclat » en quadrature A/B, ne nécessitent aucun matériel supplémentaire. Scott Rosenberger poursuit : « Il s’agit d’une préoccupation importante pour les clients du secteur de l’automatisation industrielle qui souhaitent améliorer les performances et l’efficacité d’une machine sans entreprendre de transition matérielle majeure ».

Cette innovation dans la technologie des codeurs linéaires magnétiques représente une avancée significative dans la capacité et la facilité d’intégration. De nos jours, même les applications de mouvement les plus dynamiques et les plus exigeantes peuvent être mises à niveau pour inclure le retour de la position absolue, sans augmentation du coût du matériel de contrôle ni des frais généraux de programmation. Certaines fonctionnalités importantes sont notamment :

Caractéristiques

  • Élimination du besoin de mouvements autoguidés
  • Mesure de longueurs jusqu’à 48 mètres
  • Précision de la position jusqu’à 20 µm
  • Voyants DEL d’état intégrés pour une surveillance instantanée de l’état