Balluff offre un nouveau moyen de protéger la surface d’un capteur contre les chocs

Balluff offre un nouveau moyen de protéger la surface d’un capteur contre les chocs

Introduction des protecteurs de surface de capteur : un accessoire révolutionnaire destiné à prolonger la durée de vie d’un capteur

Le nouveau protecteur de surface de capteur peut être ajouté à un capteur encastré pour augmenter sa durée de vie en le protégeant des chocs occasionnés par un dépassement de course et des environnements d’application hostiles.

« Les protecteurs de surface de capteur peuvent pratiquement être considérés comme une « police d’assurance pour la disponibilité des machines » pour des capteurs inducteurs d’approche encastrés dans le plancher de l’usine. Il s’agit d’un concept simple avec des résultats phénoménaux », a déclaré Dave Bird, directeur sectoriel pour les applications de soudure et d’estampage.

Les protecteurs de surface de capteur de Balluff sont faciles à installer en vissant tout simplement le dispositif de protection à l’extrémité du boîtier du capteur et en l’alignant avec la surface de détection du capteur. Le bord biseauté permet d’ajuster le protecteur de surface et la vis de blocage peut le bloquer en place. L’ajout d’un protecteur à la surface d’un capteur encastré permet de protéger celui-ci des chocs et de prolonger sa durée de vie, réduisant ainsi le temps d’arrêt et les besoins d’entretien.