Balluff présente sa gamme de capteurs inductifs pour les applications de soudage

Balluff présente sa gamme de capteurs inductifs pour les applications de soudage

La face de détection PPS Fortron résiste au claquage thermique et réduit le temps d’arrêt

La perforation par projection de soudure représente un défi constant pour les capteurs inductifs dans les applications de soudage automatisées. Balluff est fier d’annoncer une toute nouvelle série de capteurs inductifs à boîtier plat avec une surface de détection active conçue en Fortron, un matériau haute performance en polysulfure de phénylène (PPS). Ces nouveaux capteurs de série BES R01 offrent une résistance aux conditions hostiles rencontrées dans les environnements de soudage.

"Le développement de ces nouveaux capteurs inductifs dédiés au soudage est entièrement déterminé par le marché", déclare Shawn Day, directeur de la mise en marché des produits de Balluff. "Chez Balluff, nous sommes constamment à l’écoute des attentes de nos clients dans l’industrie du soudage automatisé, et ces derniers exigent des capteurs plus résistants."

 

Les matériaux typiques en plastique de la face de détection s’usent et se dégradent en raison d’une exposition répétée à une projection de soudure de haute température. Plus le capteur se trouve à proximité de l’électrode de soudage, plus sa durée de vie est raccourcie. La face de détection PPS Fortron sur les nouveaux capteurs à boîtier plat de Balluff résiste efficacement au claquage thermique dans les environnements de soudage hostiles.

 

Les nouveaux boîtiers ont le même format que les capteurs à boîtier plat standard pour simplifier l’installation. Équipés de caractéristiques supplémentaires conçues spécialement pour les applications de soudage, les nouveaux capteurs à boîtier plat PPS Fortron de Balluff permettent aux opérateurs de réduire le temps d’arrêt dû à une panne prématurée des capteurs.

• La face du capteur PPS Fortron résiste au perçage par brûlure des projections de soudure

• Le boîtier en zinc moulé sous pression empêche l’adhérence des projections de soudure

• La gaine du câble en silicone haute température protège les conducteurs contre le perçage par brûlure des projections de soudure

• La DEL du connecteur permet d’éviter un perçage par brûlure typique du boîtier du capteur par la DEL

• Une option d’insensibilité aux champs de soudure (WFI) pour un fonctionnement stable à proximité des courants de soudage électriques