Balluff simplifie l’intégration des appareils en série avec IO-Link

Balluff simplifie l’intégration des appareils en série avec IO-Link

Cette toute dernière solution change les règles du jeu pour ceux qui utilisent RS232

Une nouvelle solution innovante IO-Link met fin aux problèmes d’intégration des appareils RS232 dans l’architecture de contrôle d’automatisation. Conçu par Balluff, le module convertisseur RS232 vers IO-Link réduit les coûts et simplifie l’architecture de contrôle en offrant une solution unifiée dans l’ensemble de l’usine.

Selon les normes actuelles, les appareils RS232 semblent démodés, mais les lecteurs de codes à barres, les imprimantes, les numériseurs, les clés dynamométriques et de nombreux autres appareils utilisent toujours principalement la communication de données RS232. Jusqu’à maintenant, l’intégration des appareils de communication en série dans le domaine de l’automatisation a toujours été coûteuse et a toujours exigé beaucoup de travail. Le lancement du module d’interface RS232 vers IO-Link change la donne.

"Balluff, chef de file du marché IO-Link, se concentre sur l’innovation quant à la manière dont nous pratiquons aujourd’hui l’automatisation. Balluff a été le pionnier de l’intégration de la technologie RFID, de la sécurité fonctionnelle, des connecteurs analogiques et à vanne sur IO-Link, et nous simplifions désormais l’intégration des appareils en série sur IO-Link", explique Tom Rosenberg, vice-président du marketing et de l’ingénierie chez Balluff Inc. "Nous écoutons nos clients, ce qui répond aux besoins de beaucoup. Nous donnons vie à de nouvelles idées de produits innovantes et nous nous réjouissons du potentiel du système RS232 vers IO-Link."

Le convertisseur RS232 est conçu pour la communication bidirectionnelle, ce qui permet une facilité de communication sur une large gamme d’appareils en série au sein de l’usine. De plus, en cas d’utilisation avec un maître IO-Link de Balluff, l’alimentation de l’appareil en série relié est fournie par le biais de ce connecteur, ce qui élimine le besoin de branchement électrique distinct.

La réputation de Balluff pour sa conception industrielle robuste est clairement évidente dans le boîtier en acier inoxydable, l’indice de protection IP67 et la conception en ligne de style canon M18. La conception à canon permet de s’assurer que le convertisseur RS232 est placé très près du point d’utilisation, puis utilise un câble de capteur standard à 3 ou 4 pôles entre ce module d’interface et le maître IO-Link. Cela permet d’unifier la communication du contrôleur vers tous les appareils d’automatisation et de faciliter le dépannage grâce aux diagnostics embarqués IO-Link de Balluff.