Concentrateur E/S IO-Link avec alimentation de sortie pouvant être coupée en toute sécurité

Concentrateur E/S IO-Link avec alimentation de sortie pouvant être coupée en toute sécurité

Sous-titre : bus d’alimentation de sortie isolé électroniquement

La difficulté à couper en toute sécurité l’alimentation de sortie du concentrateur E/S activé par IO-Link, tout en conservant l’état de l’appareil au niveau de l’entrée du concentrateur, ne se pose plus avec le nouveau module E/S tout-en-un BNI00CL de Balluff. Il n’est plus désormais nécessaire de couper l’alimentation du concentrateur E/S pour mettre hors tension les circuits de sortie en toute sécurité.

Le nouveau concentrateur E/S facilite l’intégration des applications I/O-Link lorsqu’il est nécessaire de couper de manière sûre l’alimentation des sorties. Le bus d’alimentation de sortie est isolé électroniquement du bus d’alimentation d’entrée. Pendant une coupure sécurisée, il est possible de couper l’alimentation de sortie, tout en conservant l’état actuel des sorties et des communications sur IO-Link. Cela simplifie le diagnostic pendant l’événement et garantit une reprise rapide du système après la réinitialisation de l’arrêt d’urgence.

Ce produit propose jusqu’à 8 entrées et 8 sorties sur le même module. Chaque sortie peut fournir un courant pouvant atteindre 2 A à 24 V CC avec une capacité maximale de 9 A pour le bloc E/S. Le concentrateur dispose d’une certification TÜV utilisable dans une chaîne de sécurité afin d’atteindre le niveau SIL 2 conformément aux normes EN 61508, et le niveau de performance D (PL) conformément aux normes ISO 13849.

Comme pour tout dispositif de mise en réseau IO-Link de Balluff, des améliorations telles que les diagnostics au niveau des ports, les protections contre les courts-circuits au niveau des ports, et une facilité d’intégration globale sont incluses. Avec son indice de protection IP67 contre les liquides, sa conception robuste, ses sorties à haute puissance (capable d’entraîner des vannes hydrauliques et pneumatiques à usage intensif), et sa certification TÜV en matière de sécurité, ce nouveau concentrateur E/S innovant peut répondre à la plupart des besoins d’E/S discrets, même lorsque la coupure sécurisée d’une alimentation de sortie pose problème.