Le nouveau support magnétique Balluff simplifie l’intégration RFID

Le nouveau support magnétique Balluff simplifie l’intégration RFID

Le nouveau support magnétique détachable de Balluff avec support pour étiquette permet l’intégration facile des systèmes RFID

Grâce à sa connexion magnétique, il est parfait pour les presses qui nécessitent des changements fréquents d’outil ou de taille.

Les supports magnétiques permettent d’aligner facilement les têtes de lecture/écriture, contribuent à la continuité du signal RFID et protègent également les têtes contre les dommages accidentels.

"Qu’il soit utilisé dans une application d’identification de matrice pour vérifier que la matrice adéquate est chargée pour la tâche correspondante ou dans une application de travaux en cours pour laquelle la pièce est dynamique, le support magnétique est une solution idéale pour assurer une communication continue entre le lecteur et l’étiquette", indique Wolfgang Kratzenberg, responsable marketing des produits RFID chez Balluff. "En outre, si l’opérateur ne désengage pas le lecteur, le support magnétique se détache simplement de la pièce sans endommager le lecteur."

  • Remplace les connecteurs traditionnels à insérer
  • Permet de connecter et de déconnecter les lecteurs RFID rapidement et de manière fiable
  • Permet d’aligner les lecteurs RFID pour la détection d’étiquette
  • Comprend une butée fixe pour une protection contre les dommages