Le système de mesure de déplacement linéaire à codage magnétique permet de résoudre les problèmes relatifs aux intervalles variables

Le système de mesure de déplacement linéaire à codage magnétique permet de résoudre les problèmes relatifs aux intervalles variables

Le nouveau produit de Balluff fournit une incroyable précision de 12 micromètres à 1,0 mm

Le nouveau système de mesure de déplacement incrémental et linéaire à codage magnétique doté d’une garde au sol exceptionnelle fournit une solution essentielle pour les applications à intervalles variables.

Le nouveau système BML SF2 de Balluff fournit une précision de système de 12 micromètres à des intervalles atteignant 1,0 mm et un écart de fonctionnement maximal de 1,8 mm. La précision simplifie considérablement l’installation, le démarrage et le fonctionnement. Le système BML SF2 est la solution de rétroaction de position linéaire idéale pour les applications complexes telles que les machines de découpe et de formage, le positionnement X-Y et la rétroaction directe sur les commandes électriques.

Selon le responsable de produits de Balluff pour les produits de capteurs de mesure, Scott Rosenberger, ce nouveau système d’encodage magnétique incrémental permet de résoudre les problèmes liés aux tolérances mécaniques parfois difficiles à atteindre qui sont exigées dans l’installation de systèmes d’encodage magnétique.

"Même dans le cas d’une conception mécanique soignée, il est parfois difficile de maintenir un alignement adapté entre la tête du capteur magnétique et le ruban magnétique. Ce nouveau produit permet de résoudre ces problèmes en fournissant un fonctionnement sans faille à des intervalles relativement faisables entre le capteur et le ruban", a ajouté Rosenberger.

Le système d’encodage incrémental BML SF2 comprend des interfaces sin/cos analogiques ou en quadrature A/B/Z selon la norme de l’industrie et une portée de fonctionnement atteignant 48 mètres. Le ruban magnétique flexible peut être commandé en lot et coupé à une longueur adaptée aux exigences de l’application.

Les caractéristiques supplémentaires du système d’encodage linéaire BML SF2 incluent :

  • Boîtier métallique compact pour permettre une installation dans des espaces réduits
  • Témoin à DEL intégré sur la tête du capteur pour fournir un aperçu de l’état pendant l’installation, le démarrage et un fonctionnement normal
  • Application sans contact pour un fonctionnement sans usure et une grande longévité