Les supports magnétiques réduisent les temps d’arrêt et augmentent la productivité

Les supports magnétiques réduisent les temps d’arrêt et augmentent la productivité

La fonction de connexion et de détachage faciles est idéale pour les changements rapides d’outil et de matrice

Les nouveaux supports magnétiques de Balluff pour coupleurs inductifs offrent une solution simple et peu coûteuse pour les applications qui requièrent des changements réguliers d’outil ou de matrice. Les supports, qui se connectent au moyen de puissants aimants, se fixent et se détachent facilement pour permettre des changements rapides.

"Les supports magnétiques accélèrent et simplifient le changement d’outil ou de matrice grâce à leur capacité de détachement, ce qui permet d’éviter les temps d’arrêt coûteux dans les usines d’estampage de mes clients", explique Kevin Tidwell, responsable des comptes clés chez Balluff Inc. "Les matrices d’estampage contiennent plusieurs capteurs, qui sont connectés au contrôleur au moyen d’un connecteur de qualité industrielle à plusieurs conducteurs. Lors du changement de matrice, ce connecteur doit être désengagé avant de retirer la matrice de la presse. Les opérateurs de chariot élévateur oublient souvent ce connecteur et arrachent l’assemblage, ce qui entraîne trois à quatre heures de temps d’arrêt et coûte plusieurs milliers de dollars en perte de productivité. Les supports magnétiques éliminent ce problème et augmentent la productivité de l’usine."

Les supports magnétiques sont conçus pour les coupleurs inductifs de type Q40 et M30. Les supports magnétiques offrent non seulement une fonction de connexion rapide et une fiabilité de signal, mais ils protègent également les coupleurs des impacts et de l’abrasion dans les environnements industriels exigeants. Sans connexions physiques et mécaniques susceptibles de rompre ou d’être oubliées, les supports magnétiques offrent une connectivité fiable et nette pour l’automatisation.