Nouveau capteur optoélectronique 18 mm avec IO-Link de Balluff

Nouveau capteur optoélectronique 18 mm avec IO-Link de Balluff

BOS 18M avec IO-Link

« Cette nouvelle gamme de capteurs consolide incontestablement la position de Balluff en tant que chef de file dans le domaine de la technologie IO-Link en offrant des capteurs standard avec une connectivité IO-Link qui n’est pas disponible auprès de la concurrence », estime Jack Moermond, responsable marketing pour les produits optoélectroniques chez Balluff Inc. Cette gamme de capteurs comprend les modes de fonctionnement diffus, rétroréfléchissant et à faisceau traversant.

Les capteurs tubulaires disposent de plusieurs modes de sortie, notamment le mode de point unique, le mode fenêtre, et deux modes de détection de point, soit avec les fonctionnalités standard, soit avec les fonctionnalités dynamiques d’apprentissage. Grâce à IO-Link, l’installation et l’intégration de commandes simples permettent aux constructeurs de machines d’économiser de l’argent sur la conception, la construction et la mise en service, tandis que les fabricants bénéficient de la précieuse capacité permettant de remplacer des capteurs intelligents à chaud à l’aide d’une fonctionnalité de paramétrage automatique.

Caractéristiques

  • Modes diffus, rétroréfléchissant et à faisceau traversant
  • Diagnostic avec IO-Link comprenant la détection de la basse tension, de surchauffe et de l’émetteur
  • Indicateur de stabilité/de marge
  • Voyant rouge visible pour un réglage facile et rapide
  • Boîtier métallique robuste